arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SLD

SLD

Axe linéaire à entraînement direct
L'axe polyvalent dynamique – parfaitement adapté à votre application.

Axe linéaire à entraînement direct SLD

L'axe dynamique polyvalent
parfaitement adapté à votre application

La série SLD est une nouvelle génération d'axes linéaires directs de SCHUNK. Les axes lourds et dynamiques avec entraînement linéaire direct électrique garantissent des temps de cycle courts et une productivité accrue dans les processus d'assemblage et de manipulation à grande vitesse. Grâce aux forces d'entraînement élevées, jusqu'à un maximum de 2.4 kN, et à une capacité de charge allant jusqu'à 276 kN, ainsi qu'à sa longue durée de vie, l'axe est parfaitement adapté à toutes les branches même à la production exigeante de cellules dans une salle sèche.

Image d'application machine de dépannelisation SLD EGK

SLD dans la production de cellules

L'avantage pour vous

  • Pratiquement aucune pièce d'usure
    pour une longue durée de vie et une grande fiabilité du système
  • Absence de jeu mécanique entre les composants d'entraînement,
    pour un mode de réponse rapide et une grande précision de positionnement
  • Capacité de charge élevé
    pour une charge admissible élevée et une longue durée de vie - en particulier dans la version à usage intensif
  • Moteur intégré et système de mesure dans l'axe
    réduit les contours de collision et les encombrements
  • Peut être installé avec un système de mesure de course absolue
    moins d'efforts de programmation et gain de temps lors de la mise en service et du fonctionnement
  • Dynamique élevée pour des temps de cycle plus courts
    d'où une productivité élevée
  • Certification UL
    pour une utilisation sur les marchés américain et canadien
  • Frein de maintien pneumatique de sécurité en option comme dispositif anti-chute
    pour des exigences élevées en matière de sécurité des machines et des personnes
  • En option sécurité fonctionnelle certifiée SIL2/PLd
    pour les applications qui posent des exigences accrues en matière de sécurité des machines
  • Axe spécifique à l'application
    grâce à diverses versions et options et à une configuration individuelle

Options et informations particulières

  • Système de codage modulaire
    Le module linéaire est disponible avec différents systèmes de mesure de course. Le système de mesure de position incrémentiel est avec une interface 1Vss. Les système de mesures absolus sont disponibles en option avec les interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ ou EnDat 2.2. Autres interfaces disponibles sur demande.
  • Frein d'arrêt pneumatique
    L'axe linéaire est équipé, en option, de freins d’arrêt de sécurité. Ce frein de maintien est actionné par commande pneumatique. Sa fonction est activée dans un état non alimenté en air. Le frein de maintien est utilisé pour maintenir la position de l'axe linéaire dans une condition hors tension. Le frein de maintien est également adapté pour des applications dans le domaine de sécurité machines. N'hésitez pas à nous contacter.
  • Chariots de moteur supplémentaires
    L'axe linéaire peut être équipé en option de plusieurs chariots de moteur actifs. Cela permet d'obtenir des conceptions spéciales et des solutions d'axe personnalisées.
  • Codeur certifié
    Tous les systèmes codeur sont certifiés SIL2/PLd. Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées. N'hésitez pas à nous contacter.
  • Version avec graisse alimentaire (H1G)
    Disponible sur demande comme solution d'entrée facile pour la technologie médicale, l'automatisation des laboratoires, l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.
  • Version avec un plus grand nombre de jours/une durée de vie plus importante
    L'axe SLD est disponible en version renforcée à partir de la taille SLD 22 pour les applications présentant des exigences accrues en termes de facteur de capacité de charge, de rigidité et d'intervalles de lubrification.
  • Variante à grande vitesse
    Sur la base de la version à usage intensif, une version à grande vitesse pouvant atteindre 10 m/s est disponible.