arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SFL

SFL

Palette pivotante miniature
Unité de rotation à palette miniature pour tâches de rotation légères jusqu'à 180°

Výhody – Přínos pro Vás

  • Kompaktní konstrukce
    provedení, které se přibližuje tvaru krychle, umožňuje paralelní zapojení několika modulů vedle sebe
  • Flexibilní nastavení úhlu natáčení od 0 do 180°
    tím se otevírá prostor pro širokou řadu aplikací
  • Jemné nastavení úhlu otočení
    Pro citlivé nastavení koncových poloh
  • Výkonný
    pro ještě vyšší hodnoty hmotnosti a setrvačnosti díky variantě s hydraulickými tlumiči nárazů
  • Dlouhá životnost a vynikající synchronizace
    díky opracování pojezdových ploch

Možnosti a zvláštní informace

  • Koncové polohy lopatkové otočné jednotky SFL lze nastavit libovolně v rozmezí 0° až 180° díky inovativní koncepci zadního dorazu.
  • Mazání potravinářské kvality
    Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.