CRT
Outil de limage
This product has been discontinued and is no longer available.
Lime pneumatique avec compensation radiale pour l'usinage des pièces
Description
Avantages - Vos bénéfices
- La force de compensation peut être réglée avec la pression pneumatique.
pour des résultats d'ébavurage de haute qualité dans toutes les positions de montage - Utilisation flexible
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire - Utilisation de limes éprouvées
pour l’automatisation simple des processus d’ébavurage manuel - Flexibilité en direction radiale
pour une programmation simplifiée du robot - Échange simple des pièces d'usure
pour une disponibilité maximale du système et des exigences minimales en matière de pièces de rechange - Palier robuste
pour une durée de vie optimisée - Fonction de verrouillage pour l’axe Y
pour une compliance uniquement suivant l’axe X
Options et informations particulières
- Universel(le)
En raison de ses possibilités de montage flexibles, l'outil de fichier CRT n'est pas seulement limité à une utilisation sur un bras de robot. Elle peut également être utilisée en position fixe avec dans ce cas la pièce à ébavurer mobile.