CC ER 16 P Ø1-1.5
ER precision collet chucks
ID 23003586
CC ER 16 P Ø1-1.5, ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø1.5
- Diameter: 1.5 mm
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.002 mm
Technical details
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pro | ER 16 |
Pro upínací průměr | Ø1.5 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.025 |
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B