CC ER 16 P Ø2.5-3
ER precision collet chucks
ID 23003589
CC ER 16 P Ø2.5-3, ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø3
- Diameter: 3 mm
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.002 mm
Détails techniques
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
適合タイプ | ER 16 |
クランプ軸用 | Ø3 |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
重量 [kg] | 0.025 |
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B