arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 16 P Ø3-3.5 Illustration similaire

CC ER 16 P Ø3-3.5

Mandrins à pince ER de précision

ID 1380818

CC ER 16 P Ø3-3.5, Mandrins à pince ER de précision
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø3.5
  • Diamètre: 3.5 mm
  • Longueur L1: 27.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø3.5
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 3.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B