TENDO SPW Ø1"
Clamping force test piece
ID 9646216
TENDO SPW Ø1", Clamping force test piece
- Diameter: 1"
- Length L1: 80 mm
Détails techniques
| D1 | 1" |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.327 |
Na vyžádání si můžete objednat zkušební hřídel úpinací síly pro TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 a TENDO WZS