SG5A 125-77.8-40
Mors 5 axes
ID 1322988
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors 5 axes, grip
- Interface 1: W-125-2
- Compatible avec: KSX 125, KSX-C 125
- Dimensions: 125 x 77,8 x 40 mm
- Étape de serrage: 18 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 1.7 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 77.8 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.7 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation