arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
RWH plus 74-45

RWH plus 74-45

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

ID 471197

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klempenbevestigingen voor VERO-S SPx 40
  • Gebruikt als inzetstuk voor metalen plaatinzetstukken om kleminrichtingen op te slaan.
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø74 x 51.5 mm
  • Klemhoogte: 45 mm
  • Doorgaand gat: 38 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Kleur: Zwart
  • Gewicht: 0.2 kg
Diameter [mm] 74.0
D2 [mm] 38.0
L1 [mm] 6.5
H1 [mm] 45.0
H2 [mm] 51.5
Material Plastic
Color Black
Weight [kg] 0.2

Scope of delivery
Clamping pin holder