STR 140
Top jaw blanks
ID 1349709
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 140
- Dimensions: 62 x 70 x 35 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 1.1 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 35.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 140 |
| Weight [kg] | 1.1 |
Scope of delivery
Top jaw blanks