STR 315
顶爪坯件
ID 1446896
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 315
- 尺寸: 148 x 160 x 52 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 9.4 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 52.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 315 |
| Weight [kg] | 9.4 |
Scope of delivery
Top jaw blanks