arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR-H 64 Illustration similaire

STR-H 64

Ébauches de mors rapportés

ID 402200

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté, haute
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 64
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 28,5 x 34 x 35 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 0.5 kg
Largeur [mm] 34.0
Hauteur [mm] 35.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 64
Poids [kg] 0.5

Scope of delivery
Top jaw blanks