arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PVB 70-70 Illustration similaire

PVB 70-70

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 422996

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Extension de pôle flexible EASYTURN PVB 70
  • Avec passage au centre et vis M10.
  • Technologie: Pôle carré
  • Pour utilisation verticale ou horizontale.
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 69 x 70 x 70 mm
  • Course de compliance: 9 mm
  • Pour taille de pôle: 70 x 70 mm
Length [mm] 69.0
Width [mm] 70.0
Height [mm] 70.0
Min. height [mm] 65.0
Max. height [mm] 74.0
Compensation stroke [mm] 9.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation