arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HM

HM

Inserções de fixação
A versão redonda do inserto de fixação HM com metal duro soldado oferece uma solução econômica combinando castanhas de sobrepor macias e blanques para fabricar castanhas de placa rígidas completas. Mediante consulta, o inserto de fixação também pode ser usado nas castanhas de placa especiais SCHUNK de acordo com nosso projeto ou seu próprio projeto. Uma redução de custos pode ser alcançada simplesmente ao trocar os insertos desgastados.
A pastilha de fixação é adequada para O.D. fixação e é fixado por trás. O assento para o inserto de fixação pode ser facilmente fabricado.
Produktgruppe
Todos os filtros
7 resultados
184100
10.0 mm
10.0 mm
M5 
184101
9.5 mm
12.7 mm
M5 
184102
12.7 mm
12.7 mm
M6 
184103
9.5 mm
15.8 mm
M6 
184104
9.5 mm
19.0 mm
M6 
184106
10.0 mm
6.0 mm
M3 
184107
10.0 mm
8.0 mm
M4