arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
HS 6 Ilustração semelhante

HS 6

Inserções de fixação

ID 1525002

HS 6, Inserções de fixação
  • Altura H: 10 mm
  • Diâmetro D: 6 mm
  • Linha G: M3
  • Material: HSS
  • Unidade de entrega: 1 conjunto = 10 unidades
Height H [mm] 10.0
Diameter D [mm] 6.0
Thread G M3
Max. load force [kN] 10.0
Material HSS
Delivery unit 1 set = 10 pieces
Maximum loading force values are valid if all tips are gripping.