arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MCM Base 250 Ilustração semelhante

MCM Base 250

Membrana de fixação

N.º de identificação 1664781

Membrana de fixação padrão

Características do produto:
  • Membrana do aparelho rígida
  • Para fixação de peças rígidas e com baixa deformação
  • Adequado para: ROTA MEM 250
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø250 x 47.5 mm
  • Expansão máx. em diâmetro: 2.2 mm
  • Curso de abertura em diâmetro: 1.3 mm
  • Curso residual em diâmetro: 0.9 mm
  • Peso: 5 kg
Expansão máx. em diâmetro [mm] 2.2
Curso de abertura em diâmetro [mm] 1.3
Curso residual em diâmetro [mm] 0.9
Peso [kg] 5.0

Escopo de fornecimento
Membrana de fixação, parafusos de fixação