GBW 65-35-16
Měkká čelist
ID 490589
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čelist, měkká
- Rozhraní 1: W-65-2
- Rozměry: 64 x 35 x 16 mm
- Vlastní hmotnost: 0.27 kg
Détails techniques
| 폭 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 16.0 |
| 높이 [mm] | 35.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.27 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사