GBW 90-22-20
Mors doux
ID 490574
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors doux
- Interface 1: W-90-2
- Dimensions: 90 x 22 x 20 mm
- Poids: 0.28 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 20.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.28 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce