KTP 160
Výkyvná deska
ID 1580334
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výkyvná deska
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Vhodné pro: KSP3/KSH3/KSF3 160
- Rozměry: 107 x 156 x 29 mm
- Kompenzace kyvadla: ± 5 °
- Vlastní hmotnost: 2.1 kg
Technické údaje
| Šířka [mm] | 156.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 29.0 |
| Vhodné pro | 160 |
| Kompenzace kyvadla [°] | ± 5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.1 |
Rozsah dodávky
Otočná deska, upevňovací šrouby, matice pro T-drážky, ozubená deska, provozní návod; bez 6cestných reverzibilních čelistí