KSP3-BWA
Pneumatic clamping force blocks with jaw quick-change system
Morse automatiche a 2 griffe ad azionamento pneumatico della terza generazione in versione compatta con sistema di cambio rapido dei morsetti per un adattamento estremamente rapido a nuovi compiti di serraggio. Le morse automatiche sono attualmente disponibili con corsa standard o corsa lunga.
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Enorme molteplicità di varianti
Assicurando quindi la massima flessibilità grazie a quella che è di gran lunga la più ampia e potente gamma standard di morse automatiche ad azionamento pneumatico - Sistema cambio rapido ganasce
Adattamento rapido e semplice a nuovi compiti di serraggio, in particolare per applicazioni multiple e cubi - Amplificazione di forza per serraggio esterno attraverso la forza di richiamo
Maggiore forza di serraggio per operazioni di taglio di metalli pesanti e mantenimento della tensione della molla durante lo stoccaggio - Monitoraggio brevettato della posizione della ganascia base tramite pressione dinamica
Possibilità di sapere se la morsa è aperta o bloccata - Controllo della presenza del pezzo attraverso la ganascia base
Permette il caricamento automatico della morsa di serraggio - Morsa di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Guida lunga delle griffe per un supporto ottimale delle ganasce riportate
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Unità di forza compatte ad azionamento pneumatico
TANDEM KSP3 è sinonimo di potenti morse automatiche con azionamento pneumatico, che hanno una gamma di applicazioni estremamente ampia – ogni volta che la pneumatica è disponibile sulla macchina. Il monitoraggio brevettato durante il serraggio esterno tramite gruppi di molle integrati, il monitoraggio brevettato della posizione della ganascia base tramite pressione dinamica o la possibilità di controllo dell'aria attraverso la ganascia sono solo tre delle caratteristiche aggiuntive che sono state incluse nella nuova generazione. Queste fanno tendenza, soprattutto quando si tratta di automazione. - Notevole riduzione del tempo di preparazione macchina grazie al sistema di cambio rapido morsetti
Le morse a vite TANDEM KSP3-BWA sono inoltre dotate di un sistema di cambio rapido dei morsetti. Grazie a questo sistema di cambio rapido, i morsetti si possono sostituire manualmente o automaticamente tramite un robot in pochi secondi, completamente senza attrezzi! Questo comporta un'enorme riduzione dei tempi di preparazione macchina, in particolare per applicazioni multiple e cubi.