SWB 400/4
Mors doux rapportés droits en acier
ID 1457273
SWB 400/4, Mors doux rapportés droits en acier
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 25.5 mm
- Unité de livraison: 1 jeu = 4 pièces
- Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
- Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Détails techniques
| Groupe de produit | Mors doux rapportés droits en acier |
|---|---|
| Denture | 3/32" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 25.5 |
| Largeur B [mm] | 60.0 |
| Hauteur H [mm] | 90.0 |
| Longueur L [mm] | 155.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 90.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 35.0 |
| Vis | M20 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/jeu [kg] | 21.6 |