arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DPG-plus

DPG-plus

Pinza universale a tenuta
Pinza parallela a 2 griffe densa, che soddisfa i requisiti IP67 e non permette alle sostanze di penetrare nell'ambiente di lavoro

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Robuste Vielzahn-Gleitführung im Inneren
    für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke
  • Lippendichtung an der äußeren Rundführung
    für dauerhaft sichere Abdichtung des Greifers
  • Große Momentenaufnahme möglich
    geeignet für den Einsatz langer Greiferfinger
  • Dichter 2-Finger-Parallelgreifer
    erfüllt trotz hoher Momentenbelastbarkeit die Anforderungen gemäß IP67
  • Antriebskonzept Ovalkolben
    für maximale Greifkräfte
  • Befestigung an zwei Greiferseiten in drei Anschraubrichtungen
    für universelle und flexible Montage des Greifers
  • Energieversorgung über schlauchlosen Direktanschluss oder über Verschraubungen
    für die flexible Druckversorgung in allen Automatisierungslösungen
  • Kompakte Baumaße
    für minimierte Störkonturen in der Handhabung

Optionen und spezielle Informationen

  • Greifkrafterhaltungs-Version AS/IS
    Die mechanische Greifkrafterhaltungs-Version stellt auch bei Druckabfall eine Mindestgreifkraft sicher. Diese wirkt bei der AS-/S-Variante als Schließkraft, bei der IS-Variante als Öffnungskraft.
  • Kraftverstärkungs-Version KVZ
    für erhöhten Bedarf an Greifkraft
  • ATEX-Version EX
    für explosionsgefährdete Umgebung
  • Weitere Versionen
    Verschiedene Optionen können miteinander kombiniert werden. Ebenso stehen zahlreiche weitere Optionen zur Verfügung – nennen Sie uns einfach Ihre Aufgabe!
  • Integrierter Sperrluftanschluss
    erschwert das Eindringen von Schmutz in den Greifer
  • Bitte beachten Sie, dass der Greifer zum Erreichen der Schutzklasse IP 67 unbedingt einen weiteren Schlauch zur Entlüftung oder für einen schaltbaren Sperrluftanschluss benötigt. Detaillierte Informationen siehe Montage- und Betriebsanleitung. Alternativ kann ein am Sperrluftanschluss montierter Sinterfilter (Auslieferungszustand) das Eindringen von Schmutzpartikeln > 0,12 mm verhindern. Dies reduziert die Schutzklasse jedoch auf IP 54.
  • Lebensmittelkonforme Schmierung
    Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.