arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGU

EGU

Universal gripper
Electric parallel gripper for reliable workpiece handling in demanding industrial environments.
SCHUNK – EGU

Une machine robuste et puissante

Poussière, liquide de refroidissement et conditions difficiles ? Pas de problème.
Pince universelle intelligente avec amplificateur de la force de préhension.

La pince universelle électrique EGU est conçue pour les environnements industriels exigeants et garantit une manipulation fiable des pièces dans le cadre des opérations de production quotidiennes.​

EGU en service

Chargement de machine

Manipulation fiable d'une grande variété de pièces dans des conditions de production exigeantes.​

Manipulation de cellules de batterie prismatique​

Prise en charge fiable de différents formats de cellules pour des processus stables et reproductibles dans la fabrication de batteries.​

Ce qui fait la particularité de l'EGU​

Une seule pince pour une grande variété de pièces

Au cours de la production, les pièces à usiner, les spécifications et la taille des lots varient régulièrement. L'EGU s'adapte avec souplesse à différents composants et permet de manipuler une grande variété de variantes de pièces à l'aide d'une seule pince. Voici comment vous pouvez réduire le temps de configuration et préserver la flexibilité de votre production.​

Content available soon

Commencez rapidement et en toute simplicité

De l'intégration à la mise en service : l'EGU peut être rapidement intégré dans des solutions d'automatisation existantes. Les interfaces standardisées, les plugins pour robots et les blocs fonctionnels préconfigurés réduisent les efforts nécessaires à l'intégration et accélèrent le démarrage des projets.​

Sécurité de processus élevée dans le fonctionnement

Dans les opérations industrielles quotidiennes, la fiabilité et la disponibilité sont essentielles. Le maintien de la force de préhension, la détection de la perte d'une pièce et des guides robustes garantissent une manipulation sûre des pièces, même dans des conditions difficiles.​

Content available soon

Aperçu des avantages.

  • Elles permettent de manipuler les pièces en toute fiabilité, même dans des conditions industrielles exigeantes grâce à leur conception robuste, capable de résister à la poussière, aux fluides de refroidissement et aux charges lourdes.​
  • Manipulez une grande variété de pièces à l'aide d'une seule pince, grâce à la grande amplitude de course et à la force de préhension réglable en continu.​
  • Lancez-vous rapidement et facilement grâce à une large gamme d'interfaces de communication et à une assistance complète, comprenant des plugins pour robots, des modules API, des composants open source, des modèles pour la mise en service virtuelle et l'application de mise en service disponible dans le SCHUNK Control Center.​
  • Sécurité élevée du processus, même en cas de forces et de couples élevés, et grâce au guidage à glissement à rainures en T à haute résistance, ainsi qu’au maintien intégré de la force de préhension et à la détection de la perte de pièce.​
  • Évitez systématiquement les contours gênants et accélérez les processus de préhension grâce à l'approche parallèle vers une position préalable librement sélectionnable, même lorsque la machine est encore en mouvement​.
  • Reprenez immédiatement le travail après un redémarrage, sans avoir besoin d'un cycle de référence, grâce à un transmetteur de valeur absolue haute résolution.​
  • Saisissez et resaisissez les pièces même en cas d'écarts de position et de tolérances, sans nécessiter de course d'approche supplémentaire, grâce à un centrage autonome et à une augmentation contrôlée de la force de préhension via l'entraînement.​
  • Contrôlez et surveillez avec précision le processus de préhension grâce à des fonctions de mouvement et de manipulation personnalisables, ainsi qu’à des messages d’état, d’erreur et d’avertissement.​
  • Ne nécessitant pratiquement aucun entretien grâce à l'utilisation de moteurs plats sans balais.​