PGF
Universele grijper
Pince parallèle à 2 doigts universelle avec mors de base avec guidage surfacique
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Guidage plat précis
pour de très bonnes capacités de guidage - Grande course avec conception compacte
pour contours de collision minimaux - Fixation sur deux côtés de la pince avec trois directions de vissage
pour un montage universel et flexible de la pince - Alimentation pneumatique par raccordement direct sans tuyaux ou avec raccords à visser
pour une alimentation flexible dans tous les systèmes automatisés - Raccord M5 des deux côtés du guidage
pour l'utilisation de graisseurs
Options et informations particulières
- Version de maintien de la force de préhension AS / IS
La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale, y compris en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture. - Grâce à son long guidage, la pince est très résistante lors des opérations de préhension générant des moments élevés sur les doigts de préhension. Pinces avec une précision plus élevée sont disponibles sur demande.
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.