PHL
Pince à grande course
Pince parallèle à 2 doigts à grande course pour grandes pièces et/ou grande diversité de pièces
Description
Innovaties - uw voordelen
- Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Tandheugelprincipe met dubbele zuiger
voor centrisch klemmen - Bevestiging aan één grijperzijde in twee schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - Omvangrijk programma sensoraccessoires
voor veelzijdige opvraagmogelijkheden en slagpositiebewaking - Slagversies
voor maximale flexibiliteit
Opties en speciale informatie
- Mechanisch toestel voor behoud van de grijpkracht
garandeert een minimale grijpkracht in geval van drukverlies. Dit werkt bij de S-versie als sluitkracht. Door het ontwerp van de bovenste klemmen kunnen ze echter ook worden gebruikt voor de openingskracht. - Extra slagversies
standaard beschikbaar in drie slagversies - Extra versies
Verschillende opties kunnen met elkaar worden gecombineerd. Tevens zijn een groot aantal extra opties verkrijgbaar. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze! - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.