La course souhaitée du module linéaire peut être saisie à ce stade.
Si le module linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement du module linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques du module linéaire.
Le frein d'arrêt permet de maintenir le chariot dans une position définie, et cela également sans alimentation en énergie.
Le frein de maintien est actionné de manière pneumatique.
La fonction de ralentissement est activée dans un état non ventilé.
Les systèmes codeur sont certifiés SIL2/PLd.
Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées.
Des chaînes porte câble adaptées sont disponibles en tant qu'accessoires.
Celles-ci sont adaptées aux courses effectives respectives, fournies avec matériau de montage et, si nécessaire, pré-assemblées.
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.