arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
LDT-UL-0600

Configuration d'axe linéaire

Variante sélectionnée
Course [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Bandes de montage côté plancher
L'unité peut être fixée au choix via des coulisseaux ou des baguettes de fixation.


Nombre de bandes de montage
Le nombre requis de brides de fixation est déterminé automatiquement en fonction de la longueur totale de l'axe linéaire.
Frein d'arrêt pneumatique
Le frein d'arrêt permet de maintenir le chariot dans une position définie, et cela également sans alimentation en énergie.
Le frein de maintien est actionné de manière pneumatique.
La fonction de ralentissement est activée dans un état non ventilé.
Système de mesure
Les systèmes de mesure de position absolus sont disponibles en option avec les interfaces : HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.
Encodeur de sécurité
Les systèmes codeur sont certifiés SIL2/PLd.
Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées.
Prise sortie du moteur
Le point de sortie du connecteur de moteur peut être choisi en fonction de l'application souhaitée.





Le côté sélectionné est également adopté dans le modèle CAO.
Chaîne d'entraînement
Des chaînes porte câble adaptées sont disponibles en tant qu'accessoires.
Celles-ci sont adaptées aux courses effectives respectives, fournies avec matériau de montage et, si nécessaire, pré-assemblées.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
LDT-UL-0600-010-0370-1-RXXX-000X-XB04-GHXX
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.