« Nos pinces mécatroniques sont basées sur un concept fonctionnel uniforme et permettent à nos clients de cartographier de manière cohérente leurs processus de préhension - même avec des exigences différentes », souligne Oliver Herbrik, responsable des ventes de produits mécatroniques chez SCHUNK. Non seulement la pince concentrique EZU peut être utilisée de manière flexible, mais elle est également particulièrement facile à intégrer dans les systèmes existants grâce à son grand nombre d'interfaces et à sa fonctionnalité « plug-and-play ».
L'EZU est idéale pour manipuler des pièces cylindriques et excentrées, même avec de grandes variations de pièces. Sa conception robuste en fait un partenaire fiable dans les environnements de production exigeants et pour une utilisation dans le cadre d'un chargement flexible des machines. Grâce aux nombreuses possibilités de réglage, par exemple la course variable et la force de préhension réglable, il s'adapte facilement aux différentes exigences. Grâce à la fonction « StrongGrip », il offre également une option puissante pour les tâches de préhension particulièrement difficiles. La mise en service, la surveillance et le réglage s'effectuent confortablement par l'intermédiaire du centre de contrôle numérique de SCHUNK. En outre, l'EZU peut être mise à jour et de nouvelles fonctions peuvent être ajoutées à sa gamme d'applications. « L'obtention du prix allemand de l'innovation nous rend fiers et montre que nous sommes sur la bonne voie avec nos concepts intelligents », déclare M. Herbrik. Grâce à la simplicité d'intégration, au rendement énergétique élevé de l'entraînement électrique et à la fiabilité du processus, il contribue à accroître le potentiel de productivité.
Le prix allemand de l'innovation est décerné chaque année par le Conseil allemand du design. Il récompense les produits, les technologies et les services qui innovent et offrent des solutions qui se distinguent par leur valeur ajoutée. Le prix allemand de l'innovation 2025 est soutenu par un jury indépendant composé d'experts des domaines de la technologie, de la science et de l'économie. Il évalue toutes les candidatures en fonction du degré d'innovation, des avantages, de la pertinence économique et de la durabilité, ainsi que de la maturité du marché, de la qualité technique et du potentiel futur. SCHUNK a reçu le prix dans la catégorie « Excellence in Business to Business - Machines & Engineering. »