KSC3-K precise 80-190
Etau de serrage de base
ID 1577205
Étau serrage simple standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Avec système de mors
- Corps de base nickelé
- Compatible VERO-S
- Avec des mors réversibles, lisses
- Dimensions: 80 x 190 x 78 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Poids: 5.6 kg
Détails techniques
| Width of the clamping vise [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Max. torque [Nm] | 90.0 |
| Weight [kg] | 5.6 |
Scope of delivery
Vise, reversible jaws smooth, operating manual; without torque wrench