arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

ROTA NCD 132-32 Z100-SV90°

Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre

ID 832200

Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Perçage: 32 mm
  • Support de broche: Z100
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 10H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 3 mm
  • Course du piston: 14 mm
  • Force de serrage max.: 45 kN
  • Force d'actionnement max.: 25 kN
  • Vitesse de rotation max.: 7500 1/min
  • Poids: 6.3 kg
Type de broche -
Taille de broche Z100
Denture 1/16" x 90°
Vitesse de rotation max. [1/min] 7500.0
Force de serrage max. [kN] 45.0
Force d'actionnement max. [kN] 25.0
Course/mors [mm] 3.0
Course du piston (H) [mm] 14.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.02
Poids [kg] 6.3