ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 807215
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 45 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Course par mors : 2.75 mm
- Course du piston: 12 mm
- Force de serrage max.: 57 kN
- Force d'actionnement max.: 22 kN
- Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
- Poids: 12 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 (Z140) |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 57.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 22.0 |
| Course/mors [mm] | 2.75 |
| Course du piston (H) [mm] | 12.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.048 |
| Poids [kg] | 12.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%