ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 807220
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 52 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interface des mors: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Course par mors : 3.7 mm
- Course du piston: 16 mm
- Force de serrage max.: 84 kN
- Force d'actionnement max.: 34 kN
- Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
- Poids: 20.5 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 (Z170) |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4800.0 |
| Max. clamping force [kN] | 84.0 |
| Max. actuating force [kN] | 34.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 3.7 |
| Piston stroke (H) [mm] | 16.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.13 |
| Weight [kg] | 20.5 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%