ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 807235
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 75 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Course par mors : 4.4 mm
- Course du piston: 19 mm
- Force de serrage max.: 111 kN
- Force d'actionnement max.: 44 kN
- Vitesse de rotation max.: 4200 1/min
- Poids: 32 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 (Z220) |
| Denture | 1/16" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 111.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 44.0 |
| Course/mors [mm] | 4.4 |
| Course du piston (H) [mm] | 19.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.3 |
| Poids [kg] | 32.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%