ROTA TB 1000-560 Z700-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors
ID 818240
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 560 mm
- Support de broche: Z700
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Course par mors : 12 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 280 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 450 1/min
- Poids: 1053 kg
Détails techniques
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z700 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 450.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 280.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 65.1 |
| Moment of inertia [kgm²] | 167.0 |
| Weight [kg] | 1053.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%