ROTA TB 400-140 Z310-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors
ID 818001
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 140 mm
- Support de broche: Z310
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 7 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 180 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 1700 1/min
- Poids: 155 kg
Détails techniques
| 스핀들 유형 | - |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Z310 |
| 톱니 | 3/32" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1700.0 |
| 최대 고정력(6바 기준) [kN] | 180.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 7.0 |
| 6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] | 18.4 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 4.6 |
| 중량 [kg] | 155.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요