ROTA TB 470-185 Z310-SV90°
Mandrin tout à l'avant pneumatique à 3 mors
ID 818002
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Mandrins de tour automatiques pneumatiques
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 185 mm
- Support de broche: Z310
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 7 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 115 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Vitesse de rotation max.: 1700 1/min
- Poids: 158 kg
Détails techniques
Type de broche | - |
---|---|
Taille de broche | Z310 |
Denture | 3/32" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 1700.0 |
Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 115.0 |
Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
Course/mors [mm] | 7.0 |
Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 15.1 |
Moment d'inertie [kgm²] | 5.1 |
Poids [kg] | 158.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%