arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°

ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°

Pneumatic 3-jaw power chuck

ID 818212

Standard pneumatic power lathe chucks

Discontinuation information:
  • End-of-sales date: 2023-06-30
  • Replaced by: 0818312
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Through-hole: 230 mm
  • Spindle holder: Z415
  • Chuck side: 230 mm (9.06")
  • Machine side: 230 mm (9.06")
  • Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 11.7 mm
  • Max. clamping force at 6 bar: 220 kN
  • Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
  • Max. rotational speed: 1300 1/min
  • Weight: 345 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z415
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 1300.0
最大夹紧力(6 bar) [kN] 220.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
行程/卡爪 [mm] 11.7
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] 39.9
惯性矩 [kgm²] 17.0
重量 [kg] 345.0

标配范围
车床卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配环上的弯管接头 G 3/8、用于连接至电动压缩空气控制装置的联轴器、操作手册;无分配环安装支架、无顶爪