ROTA THW 400-120 A11-GBK
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard
ID 800052
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 120 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 5.498 mm
- Course du piston: 23 mm
- Force de serrage max.: 240 kN
- Force d'actionnement max.: 133 kN
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
- Poids: 114 kg
Détails techniques
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 240.0 |
| Max. actuating force [kN] | 133.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.5 |
| Tooth pitch [mm] | 5.498 |
| Piston stroke (H) [mm] | 23.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 2.3 |
| Weight [kg] | 114.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%