arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW 400-120 Z300-GBK

ROTA THW 400-120 Z300-GBK

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard

ID 800050

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 120 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.5 mm
  • Pas de dent: 5.498 mm
  • Course du piston: 23 mm
  • Force de serrage max.: 240 kN
  • Force d'actionnement max.: 133 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
  • Poids: 109 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 11 (Z300)
Denture Denture droite
Vitesse de rotation max. [1/min] 3500.0
Force de serrage max. [kN] 240.0
Force d'actionnement max. [kN] 133.0
Course/mors [mm] 6.5
Pas de dent [mm] 5.498
Course du piston (H) [mm] 23.0
Moment d'inertie [kgm²] 2.3
Poids [kg] 109.0