arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW 500-128 A11-GBK

ROTA THW 500-128 A11-GBK

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard

ID 800061

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 128 mm
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Force de serrage max.: 240 kN
  • Force d'actionnement max.: 133 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
  • Poids: 216 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 11
Ozubení Přímé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 2200.0
Max. upínací síla [kN] 240.0
Max. aktivační síla [kN] 133.0
Zdvih/čelist [mm] 9.0
Rozteč zubů [mm] 7.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 8.7
Vlastní hmotnost [kg] 216.0