ROTA THW 500-128 Z380-GBK
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard
ID 800060
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 128 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface des mors: Denture droite
- Course par mors : 9 mm
- Pas de dent: 7 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 240 kN
- Force d'actionnement max.: 133 kN
- Vitesse de rotation max.: 2200 1/min
- Poids: 210 kg
Détails techniques
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 15 (Z380) |
| Vertanding | Rechte vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2200.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 240.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 133.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.0 |
| Tandsteek [mm] | 7.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 8.7 |
| Gewicht [kg] | 210.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- purple
-
UVB 500
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%