arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA THW 630-160 Z520-GBK

ROTA THW 630-160 Z520-GBK

Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course standard

ID 800070

Mandrin de tour automatique avec système de changement rapide de mors standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-06-30
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 160 mm
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interface des mors: Denture droite
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9.8 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Course du piston: 34 mm
  • Force de serrage max.: 240 kN
  • Force d'actionnement max.: 133 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1700 1/min
  • Poids: 382 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 20 (Z520)
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 1700.0
Max. clamping force [kN] 240.0
Max. actuating force [kN] 133.0
Stroke/jaw [mm] 9.8
Tooth pitch [mm] 7.0
Piston stroke (H) [mm] 34.0
Moment of inertia [kgm²] 20.2
Weight [kg] 382.0