arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NKA 1 Illustration similaire

NKA 1

Lardon combiné

ID 145103

NKA 1, Lardon combiné

Caractéristiques des produits :
  • Largeur de rainure: 14 mm
  • Couple de serrage max.: 50 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Groupe de produit Lardon combiné
Largeur de la fente N [mm] 14.0
Largeur B [mm] 17.0
Hauteur H [mm] 18.5
Hauteur H1 [mm] 6.5
Longueur L [mm] 36.0
Entre-axe des trous b [mm] 20.0
Vis cyl. M10 x 25
Couple de serrage max. adm. [Nm] 50.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).