CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim
Heat shrinking toolholder
ID 1328691
CELSIO 3° HSK-E40 Ø3x60 slim, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-E 40
- Clamping diameter: 3 mm
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 40,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
技术 | 热缩刀柄 |
---|---|
系列 | CELSIO |
刀具夹持接口 | HSK-E 40 |
刀柄标准 | DIN 69893-5 |
夹持直径 D1 | 3 mm |
D2 [mm] | 10.0 |
D6 [mm] | 6.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
L2 [mm] | 13.5 |
L4 [mm] | 40.0 |
重量 [kg] | 0.23 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 40,000 RPM 时动平衡等级达 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
无用于平衡螺钉的螺纹
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计