CELSIO HSK-A63 Ø12x160
Mandrin à frettage thermique
ID 208143
CELSIO HSK-A63 Ø12x160, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 150 Nm
Détails techniques
Serie | CELSIO |
---|---|
D2 [mm] | 32.0 |
Coppia min. [Nm] | 150.0 |
D6 [mm] | 24.0 |
G | M10x1 |
Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
Attacco portautensile | HSK-A 63 |
Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
Peso [kg] | 1.5 |
L4 [mm] | 134.0 |
L2 [mm] | 48.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta