arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 40 P HSK-A 63x85 Illustration similaire

ER 40 P HSK-A 63x85

Mandrins à pince ER de précision

ID 1349167

ER 40 P HSK-A 63x85, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER de précision
  • Gammes: Mandrins à pince ER de précision
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Longueur de projection: 85 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie ER precisiespankop
Reeksen ER precisiespankop
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
ER-klemformaat ER 40
Min. klemdiameter D1 [mm] 4.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 51.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 85 mm / 3.3"
Uitstekende lengte L1 [mm] 85.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 49.0
Gewicht [kg] 1.23
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar