arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 25 SK 40x200 Illustration similaire

ER 25 SK 40x200

Mandrins à pince ER

ID 23000388

ER 25 SK 40x200, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Longueur de projection: 200 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie ER-spankoppen
Reeksen ER-spankoppen
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER-klemformaat ER 25
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 200 mm / 7.9"
Uitstekende lengte L1 [mm] 200.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 180.9
G M18x1.5
Gewicht [kg] 2.47
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met schroefdraad voor een stelschroef voor axiale lengteverstelling, maar zonder stelschroef

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar