arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 40 HSK-A 63x120 Illustration similaire

ER 40 HSK-A 63x120

Mandrins à pince ER

ID 263369

ER 40 HSK-A 63x120, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Longueur de projection: 120 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie ER Spannzangenfutter
Baureihe ER Spannzangenfutter
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
ER Spanngröße ER 40
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 4.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 120 mm / 4.7"
Auskraglänge L1 [mm] 120.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 94.0
G M28x1.5
Gewicht [kg] 1.82
Kühlmitteldicht ja

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich