ER 40 HSK-A 63x160
ER Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 263370
ER 40 HSK-A 63x160, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
- Auskraglänge: 160 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | ER Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| ER Spanngröße | ER 40 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 4.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 160 mm / 6.3" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M28x1.5 |
| Gewicht [kg] | 2.45 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich