arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF HSK-A 100 Ø40x60 Podobne ako na obrázku

MES CF HSK-A 100 Ø40x60

Upínač pre čelnú frézu

ID 23002476

MES CF HSK-A 100 Ø40x60, Upínače nástrojov
  • Upínač pre čelnú frézu
  • Konštrukčný rad: Upínač pre čelnú frézu
  • Variant Cool Flow
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
  • Upínací priemer: 40 mm
  • Závit v upínacom priemere: M20
  • Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Technológia Upínač pre čelnú frézu
Konštrukčný rad Upínač pre čelnú frézu
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 100
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 40 mm
Závit uťahovacej skrutky G M20
D2 [mm] 89.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 31.0
L11 [mm] 27.0
Hmotnosť [kg] 3.73
Variant Cool Flow áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou

Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Vyhotovenie Cool Flow - Optimálny prívod chladiva priamo k reznej hrane nástroja

Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie